Pieza de división para VX

Referencia: VX 8620901

Divide la anchura del armario en dos partes. De esta forma puede realizarse por ej. el montaje de placas de montaje, guías entrada de cables o bastidores de 600 mm de ancho en armarios de 1200 mm de ancho.

Referencia:
VX 8620901
Descripción producto
Divide la anchura del armario en dos partes. De esta forma puede realizarse por ej. el montaje de placas de montaje, guías entrada de cables o bastidores de 600 mm de ancho en armarios de 1200 mm de ancho.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3 kg
Peso bruto
3,04 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177922624
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Pieza de división VX, Pr.: 600 mm
Documentos
Info sheet
Load brochure