Pantallas de zócalo laterales, 200 mm para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: VX 8640041

Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.

Referencia:
VX 8640041
Descripción producto
Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Profundidad: = 400 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Peso/UE
1,7 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,7 kg
Peso bruto
1,72 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177959026
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 200 mm, para Pr.: 400 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle