Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Referencia:
- VX 8640044
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 800 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Peso/UE
- 4,14 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,94 kg
- Peso bruto
- 4,14 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177959057
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 200 mm, para Pr.: 800 mm, chapa de acero
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones