Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo para una entrada de cables flexible.
- Referencia:
- VX 8660009
- Ventajas
- Fiable – elevada estabilidad del zócalo
- Flexible – Numerosas opciones de equipamiento interior con accesorios VX
- Simple – Cierre enrasado entre los puntos de ensamblaje
- Material
- Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 4 cubiertas angulares
Incl. material de fijación
4 cantoneras de zócalo, 100 mm de altura
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura - Observación
- Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Anchura: = 1.800 mm - Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 12
- Peso/UE
- 9,55 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 9,546 kg
- Peso bruto
- 9,55 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177978102
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Cantonera de zócalo con pantalla, delante y detrás, Al.: 100 mm para An. 1800 mm, chapa de acero
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones
- Product presentations