Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: VX 8660025

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo para una entrada de cables flexible.

Referencia:
VX 8660025
Ventajas
Fiable – elevada estabilidad del zócalo
Flexible – Numerosas opciones de equipamiento interior con accesorios VX
Simple – Cierre enrasado entre los puntos de ensamblaje
Material
Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
4 cubiertas angulares
Incl. material de fijación
4 cantoneras de zócalo, 200 mm de altura
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Observación
Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Anchura: = 1.200 mm
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 12
Peso/UE
11,7 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
11,56 kg
Peso bruto
11,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177978171
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX Cantonera de zócalo con pantalla, delante y detrás, Al.: 200 mm para An. 1200 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Product presentations
Fichas técnicas
Técnica en detalle