Pletina de fijación al suelo para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: VX 8660100

Para la fijación del zócalo sin desplazar el armario o la fila de armarios ensamblados.

Referencia:
VX 8660100
Datos técnicos
Para tornillos de fijación de hasta 12 mm de Ø
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Observación
Aplicación en combinación VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema de zócalo VX
Debe comprobarse la capacidad de carga de la base
Peso/UE
1,39 kg
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Adecuado para
para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Peso neto
1,25 kg
Peso bruto
1,389 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177984677
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX Pletina de fijación al suelo para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Documentos
Info sheet
Otras informaciones
Product presentations