Elemento de nivelación para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: VX 8660120

Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera de zócalo.

Referencia:
VX 8660120
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
Carga máx. permitida: 2500 N por elemento de nivelación
Observación
Aplicación en combinación VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema de zócalo VX
Debe comprobarse la capacidad de carga de la base
Dimensiones
Altura: 100 mm
Peso/UE
0,612 kg
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Adecuado para
para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Peso neto
0,56 kg
Peso bruto
0,611 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 9
EC004043
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX Elemento de nivelación para sistema de zócalo VX, Al.: 100 mm
Documentos
Info sheet
Otras informaciones
Product presentations