Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera de zócalo.
- Referencia:
- VX 8660121
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- Carga máx. permitida: 2500 N por elemento de nivelación
- Observación
- Aplicación en combinación VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema de zócalo VX
- Debe comprobarse la capacidad de carga de la base
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Peso/UE
- 1,56 kg
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,564 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 9
- EC004043
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Elemento de nivelación para sistema de zócalo VX, Al.: 200 mm