Imprescindibles en caso de montaje de las pantallas de zócalo, laterales, de 100 mm o 200 mm, con un giro de 90° para conseguir una estabilización adicional durante el transporte de armarios ensamblados.
- Referencia:
- VX 8660140
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos M8 x 16 mm
- Observación
- Necesidades por pantalla: 2 pza(s).
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Posibilidades de montaje
- En combinaciones ensambladas para la estabilidad adicional durante el transporte
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,635 kg
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177994751
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Pieza de ensamblaje para zócalo VX