Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Referencia:
- TS 8800130
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Datos técnicos
- Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 590 mm
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje interior
- Opciones de montaje AX
- En altura de armario 700 mm y en ancho de armario 600 mm, en combinación con el carril para montaje interior AX
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 600 mm de ancho
- Opciones de montaje PC
- En ancho de armario 600 mm, en el nivel de montaje interior
- Opciones de montaje IW
- En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje interior
- Opciones de montaje TS
- En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje interior
- Opciones de montaje TP
- En la parte inferior/pupitre TP, en ancho de armario 600 mm en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Ancho/Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 5,86 kg
- Peso bruto
- 6,165 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,96 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS Perfil de montaje para TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje interior: para An./Pr.: 600 mm, L: 590 mm
- Documentos
- Info sheet