Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.
- Referencia:
- TS 8800865
- Descripción producto
- Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- En armarios ensamblados dorsal contra dorsal también puede montarse en la anchura.
- También puede utilizarse en combinación con el listón de protección antipolvo.
- Posibilidad de cortar para otras dimensiones
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
TS
TS IT
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,081 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177683037
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- TS CUBIERTA ENSAMBLAJE SUPERIOR, 600mm RAL 7035, plástico
- Documentos
- Info sheet