Caja pintada de aluminio fundido Grado de protección IP 66.
- Referencia:
- GA 9108210
- Material
- Caja: aluminio fundido
Tapa: aluminio fundido, junta continua de goma - Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7001
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Tornillos de la tapa, montados fijos
Tornillos para la fijación de carriles soporte
Tornillo para la conexión de puesta a tierra - Dimensiones
- Anchura: 122 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 82 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Aluminio fundido
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,05 kg
- Peso bruto
- 1,1 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177145405
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- GA CAJA ALUMINIO FUNDIDO 122x120x80 - 1P Sin Placa de Montaje
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions