Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
- Referencia:
- GA 9108700
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 109 mm x 107 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: GA
Anchura: = 122 mm
Altura: = 120 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,236 kg
- Peso bruto
- 0,238 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177154292
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- GA PLAC.MONT.P/9108210 108X107