Cajas de aluminio fundido GA

Referencia: GA 9110210

Caja pintada de aluminio fundido Grado de protección IP 66.

Referencia:
GA 9110210
Material
Caja: aluminio fundido
Tapa: aluminio fundido, junta continua de goma
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7001
Unidad de envase
Caja con tapa
Tornillos de la tapa, montados fijos
Tornillos para la fijación de carriles soporte
Tornillo para la conexión de puesta a tierra
Dimensiones
Anchura: 220 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 93 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4
Código IK
IK08
Material básico
Aluminio fundido
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,652 kg
Peso bruto
1,752 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177145412
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
GA CAJA ALUMINIO FUNDIDO 220x120x90 - 1P Sin Placa de Montaje
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle