Placa de montaje para GA

Referencia: GA 9110700

Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.

Referencia:
GA 9110700
Descripción producto
Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
207 mm x 107 mm
Adecuado para
Tipo de armario: GA
Anchura: = 220 mm
Altura: = 120 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,45 kg
Peso bruto
0,499 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177154308
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
GA PLACA MONTAJE P/9110210 207x107 - 2P.