Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
- Referencia:
- GA 9112700
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 145 mm x 142 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: GA
Anchura: = 160 mm
Altura: = 160 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,42 kg
- Peso bruto
- 0,435 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177154322
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- GA PLACA MONTAJE P/911210 143x142 - 2P.