Soporte para fijación mural para GA

Referencia: GA 9121122

Para la fijación exterior en superficies – en caso de premontaje – sin necesidad de desmontar la tapa.

Referencia:
GA 9121122
Descripción producto
Para la fijación exterior en superficies – en caso de premontaje – sin necesidad de desmontar la tapa.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Adecuado para
Tipo de armario: GA
Altura: = 120 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,231 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024900
EAN
4028177154506
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
GA SOP.FIJ.MURAL P/9108-10-11