Bisagra, exterior para GA

Referencia: GA 9123000

Para la sujeción de la tapa a la parte inferior de la caja.

Referencia:
GA 9123000
Descripción producto
Para la sujeción de la tapa a la parte inferior de la caja.
Material
Aluminio fundido a presión
Color
RAL 7001
Unidad de envase
2 bisagras
8 tornillos
Adecuado para
Tipo de armario: GA
Altura: ≥ 120 mm
Profundidad: ≥ 80 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,059 kg
Código arancelario
83021000
EAN
4028177154537
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descripción producto
GA BISAG.EXTERIOR P/9108-9119
Documentos
Info sheet