Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras.
- Referencia:
- SV 9320020
- Descripción producto
- Para la unión de embarrados rectangulares sin necesidad de taladros.
- Material
- Parte superior: Chapa de acero, galvanizada, inactivada
Placa de contacto: E-Cu, plateado - Tipo de unión
- Conexión simple
- Adecuado para barras colectoras
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,561 kg
- Peso bruto
- 0,651 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,11
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descripción producto
- SV JGO.CONEXION BARRA (SIMPLE)
- Documentos
- Safety instructions