Juego de conexión de barras

Referencia: SV 9320030

Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras.

Referencia:
SV 9320030
Descripción producto
Para la unión de embarrados rectangulares sin necesidad de taladros.
Material
Parte superior: Chapa de acero, galvanizada, inactivada
Placa de contacto: E-Cu, plateado
Tipo de unión
Unión ensamblada de armario a armario
Adecuado para barras colectoras
20 x 5 - 30 x 10 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
1,881 kg
Peso bruto
2,02 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,35
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369010
EAN
4028177149830
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descripción producto
SV JUEGO CONEXION BARRAS 20x5-30x10 -3P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle