Soporte de barras para pletinas flexibles

Referencia: SV 9340000

Para pletinas hasta 800 A.

Referencia:
SV 9340000
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Tensión de servicio
1000 V, 3~
Observación referente a la referencia
Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
N° de polos
3 polos
Adecuados para referencia
9580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Con fijación interior
Sí
Distancia entre centros de las barras colectoras
60 mm
Adecuado para barras colectoras
12 x 5 - 30 x 10 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,724 kg
Peso bruto
0,732 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P 3-POLOS/60MM. FIJACION INTERIOR
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle