- Referencia:
- SV 9340030
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para barras colectoras
- 12 x 5/10 mm
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Pletinas flexibles
- N° de polos
- 1 polos
- Observación
- Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras
- Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.
- Observación referente a la referencia
- Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
- Tensión de servicio
- 1000 V c.a.
- 1500 V c.c.
- Soporte PEN/N/PE
- Sí
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,24 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177583580
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV SOPORTE DE BARRAS RILINE 60 1-POLO,UE=4