Pieza de distanciamiento para soporte de barras RiLine (sistema de pletinas flexibles)

Referencia: SV 9340090

Para soporte de barras de pletinas flexibles para adaptación a las dimensiones de barras 12 x 5 y 12 x 10 mm.

Referencia:
SV 9340090
Descripción producto
Para adaptación a las dimensiones de barras 12 x 5 y 12 x 10 mm.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Adecuados para referencia
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
0,024 kg
Peso bruto
0,021 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV DISTANCIADOR 12X5/10 MM EMB=12 UNID.
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Documentos
Instrucciones