Soporte OM sin sistema de contacto

Artículo No.: SV 9340260

Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.

Artículo No.:
SV 9340260
Ejecución
sin sistema de contacto
Descripción producto
Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Tipo carril soporte
Marco de soporte, PinBlock
N° de polos
3 polos
PinBlock
Sí
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 208 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)
45 mm x 170 mm
Aprobaciones
UL
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,219 kg
Peso bruto
0,22 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177504363
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV SOPORTE OM 45x208 MM CODIGO PINS 45
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle