Para ampliar la anchura de montaje.
- Referencia:
- SV 9340290
- Descripción producto
- Para la ampliación de la anchura de construcción en retícula de 10 mm. Posibilidad de ensamblar hacia ambos lados. Con canal para cables integrado.
- Material
- Poliamida
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. 6 pins de unión
- Dimensiones
- Anchura: 10 mm
Altura: 208 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,052 kg
- Peso bruto
- 0,061 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177502499
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV CLAVIJA 10x208MM P/ADAPTADOR OM UE=2
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)