Adaptador OM con cables de conexión

Referencia: SV 9340310

Referencia:
SV 9340310
Ejecución
con cable de conexión
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Cables de conexión (AWG)
AWG 12
Intensidad máx.
25 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Valores eléctricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 32 A, NHJH/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Long. cable de conexión
130 mm
Tipo carril soporte
sin marcode soporte, 1 x TS 45C
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 208 mm
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Aprobaciones
UL
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,245 kg
Peso bruto
0,26 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,036
Código arancelario
85369095
EAN
4028177502505
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR OM 25A,690V 45x208MM,TS45C
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle