Adaptador OM con bornes de tracción

Referencia: SV 9340610

Referencia:
SV 9340610
Ejecución
con bornes de tracción
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Intensidad máx.
65 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Tipo carril soporte
sin marcode soporte, 1 x TS 55E
N° de polos
3 polos
Observación referente a la referencia
Según ensayo de calentamiento según IEC 61 439-1 se permite una caga de corriente máx. de hasta 80 A
Dimensiones
Anchura: 55 mm
Altura: 208 mm
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 16 mm²
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,24 kg
Peso bruto
0,324 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,059
Código arancelario
85369095
EAN
4028177502659
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR OM 65A,690V,2,5-1 55x208MM,TS55C
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle