Cables gemelos para adaptador OM con borne de tracción 2,5 – 16 mm²

Referencia: SV 9340830

Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de máx. dos aparatos de distribución por adaptador.

Referencia:
SV 9340830
Descripción producto
Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de máx. dos aparatos de distribución por adaptador.
Material
Aislamiento de PVC
Resistente a temperaturas hasta 105 °C
Terminales en ambos extremos con compresión por ultrasonido
Observación
AWG = American Wire Gauges
AWG
AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
Dimensiones
Longitud: 140 mm, 250 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
0,18 kg
Peso bruto
0,248 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,02
Código arancelario
85444290
EAN
4028177673861
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV CONDUCTOR GEMELO AWG 8 UE = 6 pzas.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions