Juego de cables para adaptador OM con borne de tracción

Referencia: SV 9340860

Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de aparatos de distribución.

Referencia:
SV 9340860
Descripción producto
Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individual de aparatos de distribución, montados sobre adaptadores OM con bridas a tracción.
Material
Aislamiento de PVC
Resistente a temperaturas hasta 105 °C
Terminales en ambos extremos con compresión por ultrasonido
Observación
AWG = American Wire Gauges
AWG
AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
Dimensiones
Longitud: 140 mm
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso neto
0,075 kg
Peso bruto
0,085 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,003
Código arancelario
85444290
EAN
4028177502710
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descripción producto
SV JUEGO DE CABLES AWG 12 L=130MM,UE=15
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions