Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de aparatos de distribución.
- Referencia:
- SV 9340880
- Descripción producto
- Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individual de aparatos de distribución, montados sobre adaptadores OM con bridas a tracción.
- Material
- Aislamiento de PVC
Resistente a temperaturas hasta 105 °C
Terminales en ambos extremos con compresión por ultrasonido - Observación
- AWG = American Wire Gauges
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Dimensiones
- Longitud: 140 mm
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,088 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,009
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descripción producto
- SV JUEGO DE CABLES AWG 8 L=130MM,UE=6
- Documentos
- Safety instructions