Canal de cableado para base portafusibles D-Switch

Referencia: SV 9340905

Para un guiado seguro y con protección contra contactos de los cables de conexión. También puede utilizarse como distanciador.

Referencia:
SV 9340905
Descripción producto
Para un guiado seguro y con protección contra contactos de los cables de conexión. También puede utilizarse como distanciador.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Adecuados para referencia
9340.950
Dimensiones
Anchura: 13,5 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Código arancelario
39259020
EAN
4028177955677
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV Canal para cableado para base portafusibles D-Switch