Base portafusibles D-Switch

Referencia: SV 9340950

Con supervisión de fusibles visual integrada mediante indicador intermitente e indicación de estado de servicio.

Referencia:
SV 9340950
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Conector fusibles: RAL 7001
Unidad de envase
Incl. muelles de sujeción de reducción para fusibles D 01 y 10 x 38 mm
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Con control de fusibles visual integrado mediante indicador intermitente e indicación de estado de servicio, así como panel de paso de cables para conductores de hasta 6 mm²
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Fusibles
D 01 (con reductor)
D 02 (con casquillo de ajuste Neozed)
10 x 38 (con muelle soporte reductor)
Fuse inserts footnote
Con el uso de fusibles D 01 y 10 x 38 mm deben utilizarse elementos de reducción. Aplicación opcional de fusibles D 01 con casquillo de ajuste para zócalo D 02.
Intensidad de servicio máx.
63 A
Tensión de servicio
400 V
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
Dimensiones
Anchura: 27 mm
Altura: 226 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 25 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Rango de tensión para indicador luminoso
100 ‐ 400 V
N° de polos
3 polos
Sección conductor cilíndrico
1,5 ‐ 25 mm²
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,975 kg
Peso bruto
1,04 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,066
Código arancelario
85369095
EAN
4028177603400
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descripción producto
Base 63 A (3P), D01, D02 o 10 x 38 barras 5/10 mm PLS 800/1600
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle