Protección contra contactos de la parte posterior de un montaje de embarrados.
- Referencia:
- SV 9342100
- Descripción producto
- Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 1600, 3 polos
- Adecuados para referencia
- 9342.000
- 9342.050
- Dimensiones
- Longitud: 500 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,218 kg
- Peso bruto
- 1,22 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177503526
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV RILINE60 BANDEJA BASE PLS1600 L=500MM,UE=2
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)