Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.
- Referencia:
- SV 9342270
- Material
- Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Intensidad máx.
- 250 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
- La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, control motor combinado máx. 250 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 400 A, JDDZ/7
- Salida de cables
- abajo
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 210 mm - Conexión de conductores redondos
- 35 ‐ 120 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 18,5 x 15,5 mm
- Tensión asignada de servicio (L1 + L2)
- 1000 V (c.c.)
- Tensión asignada de servicio (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Aprobaciones
- UL
- Para grosor de barra
- 120 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,699 kg
- Peso bruto
- 0,714 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,166
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177503656
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV ADAPTADOR CONEX. 250A, 690V 3-POL.,SALIDA INF.,MAX.120 Q
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones
- Safety instructions