Adaptador de conexión

Referencia: SV 9342280

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

Referencia:
SV 9342280
Material
Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Intensidad máx.
800 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 129 mm
Altura: 246 mm
Conexión de conductores redondos
95 ‐ 300 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
95 ‐ 185 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
33 x 20 mm
Para grosor de barra
185 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,98 kg
Peso bruto
2,07 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,358
Código arancelario
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR CONEX. 800A, 690V 3-POL. SALIDA SUP./INF.,MAX.30
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle