Módulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión tripolar (SV 9342.310/9342.320) a un montaje de 4 polos.
- Referencia:
- SV 9342324
- Descripción producto
- Módulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión tripolar a un montaje de 4 polos.
- Material
- Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Intensidad máx.
- 1.600 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 1~
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 1 polos
- Adecuados para referencia
- 9342.320
- Dimensiones
- Anchura: 85 mm
Altura: 270 mm - Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.)
- 65 x 27 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 65 x 22 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)
- 65 x 22 mm
- Para grosor de barra
- 240 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,199 kg
- Peso bruto
- 1,271 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,136
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV ADAPTADOR DE CONEXIONES 1600A,690V ERG[NZ.-SET F]R SV 9342.320 (4
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions