Bloque de pins para marco soporte

Referencia: SV 9342800

Para la fijación y el posicionamiento seguro de los contactos de las combinaciones de dispositivos de arranque motor.

Referencia:
SV 9342800
Descripción producto
Para la fijación y el posicionamiento seguro de los contactos de las combinaciones de dispositivos de arranque motor. Sencillo montaje a presión sobre el bastidor soporte. El posicionamiento vertical se realiza de forma individual mediante deslizamiento del bloque de pins.
Material
Poliamida
Color
RAL 9005
Observación
Aprobación UL en combinación con el adaptador/soporte OM
An. bastidor soporte
45 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,04 kg
Peso bruto
0,036 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV PINBLOCK 45, B=45 MM P/BASTIDOR 45 MM,UE=5