Para fijación al chasis del adaptador o al marco soporte.
- Referencia:
- SV 9342870
- Ejecución
- TS 45D-V
- Descripción producto
- Para fijación al chasis del adaptador y marco soporte.
- Material
- Poliamida
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Observación
- Aprobación UL en combinación con el adaptador/soporte OM
- Carril soporte TS xxD-V adecuado sólo para montaje sin dependencia de la retícula sobre marco soporte
- Tipo carril soporte
- TS 45D-V
- Dimensiones
- Anchura: 45 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,063 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descripción producto
- SV CARRIL SOPOR.TS45B-V, 35x10 C/PROTECC.DESLIZAMIENTO