Para fijación al chasis del adaptador.
- Referencia:
- SV 9342880
- Descripción producto
- Para fijación al chasis del adaptador.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación y protección antideslizamiento lateral
- Tipo carril soporte
- 35 x 7,5 mm
- Dimensiones
- Anchura: 45 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,278 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177503939
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descripción producto
- SV CARRIL SOPOR.TS45M, 35x10MM C/TOPE