Carril soporte 35 x 10 mm para adaptador/soporte OM

Referencia: SV 9342930

Para fijación al chasis del adaptador o al marco soporte.

Referencia:
SV 9342930
Ejecución
TS 55D
Descripción producto
Para fijación al chasis del adaptador y marco soporte.
Material
Poliamida
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Observación
Aprobación UL en combinación con el adaptador/soporte OM
Carril soporte TS xxD-V adecuado sólo para montaje sin dependencia de la retícula sobre marco soporte
Tipo carril soporte
TS 55D
Dimensiones
Anchura: 55 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,04 kg
Peso bruto
0,05 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177503977
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descripción producto
SV CARRIL SOPOR.TS55D, 35x10MM P/CHASIS ADAPTACION