Seccionador bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9344010

Artículo No.:
SV 9344010
Ejecución
Para montaje sobre placa de montaje
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
Ancho del espacio de embornado: 20 mm
Altura del espacio de embornado: 5 mm
for mounting plate assembly
Sí
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M8
Intensidad de servicio máx.
160 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 106 mm
Altura: 194 mm
Conexión de conductores redondos
10 ‐ 95 mm²
N° de polos
3 polos
Sección conductor cilíndrico
10 ‐ 95 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,74 kg
Peso bruto
0,76 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,15
Código arancelario
85369095
EAN
4028177540514
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV NH-00 SECCIONADOR 160A, 690V. 3 POLOS Tornillo M8, Fijacion a placa de montaje
Aprobaciones
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle