Cubierta para la zona de conexión para seccionador bajo carga para fusibles NH

Referencia: SV 9344520

Para prolongar la cubierta de la protección contra contacto al utilizar terminales con casquillos a presión largos, libre ensamblaje arriba y abajo.

Referencia:
SV 9344520
Descripción producto
Para prolongar la cubierta de protección contra contactos, por ej. al utilizar terminales con manguito largo. Posibilidad de ensamblaje arriba y abajo.
Material
Poliamida
Color
RAL 7035
Para tamaño
00
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,06 kg
Peso bruto
0,064 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177540859
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV TAPA ESPACIO CONEXION MED.00
Fichas técnicas
Técnica en detalle