Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Referencia: SV 9345714

Referencia:
SV 9345714
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Casquillos de cobre
Tornillos de conexión
Intensidad máx.
500 A
Tensión de servicio
690 V, 4~
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
4 polos
Dimensiones
Anchura: 185 mm
Altura: 300 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
Schneider Electric
Adecuado para el fabricante (tipo)
Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,4 kg
Peso bruto
3,524 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2,135
Código arancelario
85369095
EAN
4028177684522
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV CB-Adaptador de aparellaje 500A, 690V 4-POLOS, salida abajo (SCHNEIDER ELEC.)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle