Cubrimiento total de las barras. Pueden cortarse a la long. deseada.
- Referencia:
- SV 9350010
- Descripción producto
- Protección contra contactos cubriendo las barras colectoras.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para barras colectoras
- Barra E-Cu
- Adecuado para barras colectoras
- 12/15 x 5 mm
- Dimensiones
- Longitud: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,38 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
- SV SAS-PERFIL CUBIERTA F. 12X5-15X5MM,4 UND.A 1M