Juego de conexión de barras

Referencia: SV 9350075

Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras.

Referencia:
SV 9350075
Descripción producto
Para la unión de embarrados rectangulares sin necesidad de taladros.
Material
Parte superior: St 37, niquelada
Placa de contacto: E-Cu, niquelado
Tipo de unión
Conexión simple
Adecuado para barras colectoras
12 x 5 - 15 x 10 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,39 kg
Peso bruto
0,411 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descripción producto
SV JGO.CONEXION BARR.(ENSAMBL.) 12x5-15x10MM, UE=3
Aprobaciones
ABS
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle