Analizador de red REM 801

Referencia: SV 9393211

Analizador de red con opciones de ampliación modulares.

Referencia:
SV 9393211
Ejecución
Analizador de red multifuncional
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Grado de suciedad
2
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,65 kg
Peso bruto
0,65 kg
Código arancelario
85389099
EAN
4028177985018
Descripción producto
SV Analizador de red REM 801
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Fichas técnicas
Data sheets