Para la configuración e indicación de los parámetros y valores de medición del analizador de red modular REM 801 y sus módulos de ampliación.
- Referencia:
- SV 9393222
- Unidad de envase
- Display
Cable de conexión USB 2.0 (conector tipo A a tipo B), 1,8 m de longitud - Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 0...75 %
- Grado de suciedad
- 2
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Front IP 40
- null
- null
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,402 kg
- Código arancelario
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Descripción producto
- SV Pantalla externa REM RD 96 para analizador de red REM 801
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones