Para la conexión de puntos de medición remotos.
- Referencia:
- SV 9393230
- Descripción producto
- Para la conexión de puntos de medición remotos.
- Unidad de envase
- 2 módulos de conexión
2 conexiones bus (izquierda/derecha)
2 bornes de apantallado
2 bridas atornilladas
2 ángulos finales - Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...25 %
- Grado de suciedad
- 2
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Para montaje de los carriles soporte
- Sí
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Conexión para conductor cilíndrico
- AWG 16 - 24
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,36 kg
- Peso bruto
- 0,366 kg
- Código arancelario
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Descripción producto
- SV Módulo de conexión REM 800-CON
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones