Para ampliar el analizador de red modular REM 801 con hasta 92 canales de medición de corriente o para conectar componentes remotos de la instalación, etc.
- Referencia:
- SV 9393231
- Ejecución
- REM 800-CT-8-A
para transformador de corriente secundario (1 A/5 A) - Descripción producto
- Para ampliar el analizador de red modular REM 801 con hasta 92 canales de medición de corriente o para conectar componentes remotos de la instalación, etc. A través del bus interno o de los módulos de conexión bus pueden conectarse hasta 10 módulos de ampliación, por ej. módulos de medición de corriente con una longitud de bus de 100 m.
- Observación referente a la referencia
- Categoría de medición CAT II
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Grado de suciedad
- 2
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Para montaje de los carriles soporte
- Sí
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
- 0,2 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Intensidad máxima para sensores de corriente
- 5 A
- Categoría de sobretensión
- 300 V
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 2,5 kV
- Absorción de potencia (aprox.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Campo de medición
- 0...6 A
- Frecuencia fundamental
- 40...70 Hz
- Armónicos
- 1...25
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,503 kg
- Código arancelario
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Descripción producto
- SV Módulo de medición de corriente REM 800-CT-8-A para transformador de corriente secundario
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones