Módulo de medición de corriente

Referencia: SV 9393232

Para ampliar el analizador de red modular REM 801 con hasta 92 canales de medición de corriente o para conectar componentes remotos de la instalación, etc.

Referencia:
SV 9393232
Ejecución
REM 800-CT-8-LP
null
Descripción producto
Para ampliar el analizador de red modular REM 801 con hasta 92 canales de medición de corriente o para conectar componentes remotos de la instalación, etc. A través del bus interno o de los módulos de conexión bus pueden conectarse hasta 10 módulos de ampliación, por ej. módulos de medición de corriente con una longitud de bus de 100 m.
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Para montaje de los carriles soporte
Sí
Entradas de medición de corriente
8 (2x4)
2 sistemas - L1, L2, L3, N
Canales individuales
Medición mediante transformador de corriente de baja potencia (tensión secundaria)
0...0,4 V
Frecuencia fundamental
40...70 Hz
Armónicos
1...15
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,29 kg
Peso bruto
0,295 kg
Código arancelario
85389099
EAN
4028177985032
Descripción producto
SV Módulo de medición de corriente REM 800-CT-8-LP para transformador de corriente secundario
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Data sheets
Documentación técnica